chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT1V-1003-IOL-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT1V-1003-IOL-H1141
Bestell-ID-Nr. 100021897
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
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
2 x Schaltausgang
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Druckbereich
-1…1 bar
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Ausgang
2 x Schaltausgang
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Druckbereich
-1…1 bar
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT1V-1003-IOL-H1141
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
151,80 €
Artikel gesamt
151,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren