chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucktransmitter
PT1V-1004-IOL-H1141
Bestell-ID-Nr. 100021898
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
151,80 €
Artikel gesamt
151,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
125
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
2 x Schaltausgang
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Druckbereich
-1…1 bar
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Ausgang
2 x Schaltausgang
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Druckbereich
-1…1 bar
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT1V-1004-IOL-H1141