chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucktransmitter
PT0.1R-1504-IX-H1143/D840
Bestell-ID-Nr. 100022106
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
331,90 €
Artikel gesamt
331,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
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
-15
Medientemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
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
0…0.1 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Druckbereich
0…0.1 bar
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT0.1R-1504-IX-H1143/D840