chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT1000R-2003-U3-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT1000R-2003-U3-H1141
Bestell-ID-Nr. 100024951
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang Spannung
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
Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)
Druckbereich
0…1000 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Druckbereich
0…1000 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
130,50 €
Artikel gesamt
130,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT1000R-2003-U3-H1141
Support kontaktieren