chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Drucktransmitter
PT1V-1020-IX-H1143
Bestell-ID-Nr. 100025868
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
222,60 €
Artikel gesamt
222,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT1V-1020-IX-H1143
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
M20 x 1.5 Außengewinde vorne dichtend und Manometer (Kombi)
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
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
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
-1…1 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
M20 x 1.5 Außengewinde vorne dichtend und Manometer (Kombi)
Druckbereich
-1…1 bar