chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT10R-2013-IOL-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT10R-2013-IOL-H1141
Bestell-ID-Nr. 100034037
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
G 1/8″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
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
2 x Schaltausgang
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Druckbereich
0…10 bar
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Ausgang
2 x Schaltausgang
Prozessanschluss
G 1/8″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Druckbereich
0…10 bar
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
151,80 €
Artikel gesamt
151,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT10R-2013-IOL-H1141
Support kontaktieren