chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT250R-2010-IOL-H1141/X | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT250R-2010-IOL-H1141/X
Bestell-ID-Nr. 100038901
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Bauform
ohne Anzeige
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Zulassungen
cULus
Prozessanschluss
R 1/4″ Außengewinde EN 10226
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
135
Druckart
Relativdruck
Elektrischer Ausgang
2 x Schaltausgang
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)
Druckbereich
0…250 bar
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Ausgang
2 x Schaltausgang
Prozessanschluss
R 1/4″ Außengewinde EN 10226
Druckbereich
0…250 bar
Auf Lager
Listenpreis
146,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT250R-2010-IOL-H1141/X
Artikel gesamt
146,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren