chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT0.1R-1544-IX-H1143/D840 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucktransmitter
PT0.1R-1544-IX-H1143/D840
Bestell-ID-Nr. 100041992
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde DIN 3852-E (hinten dichtend) mit 11 mm Bohrung
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
-15
Medientemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
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
0…0.1 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde DIN 3852-E (hinten dichtend) mit 11 mm Bohrung
Druckbereich
0…0.1 bar
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
301,70 €
Artikel gesamt
301,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT0.1R-1544-IX-H1143/D840
Support kontaktieren