chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Drucktransmitter
PT200PSIG-2017-I2-H1143/X
Bestell-ID-Nr. 100045220
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
122,20 €
Artikel gesamt
122,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT200PSIG-2017-I2-H1143/X
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
1/2″-14 NPT Innengewinde
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
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Druckbereich
0…13.79 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
1/2″-14 NPT Innengewinde
Druckbereich
0…13.79 bar