chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT2R-2004-U1-H1143 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT2R-2004-U1-H1143
Bestell-ID-Nr. 100046139
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang Spannung
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
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
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Druckbereich
0…2 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Druckbereich
0…2 bar
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT2R-2004-U1-H1143
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
208,60 €
Artikel gesamt
208,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren