chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Drucktransmitter
PT9V-2004-IX-H1143
Bestell-ID-Nr. 100047128
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
208,60 €
Artikel gesamt
208,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT9V-2004-IX-H1143
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
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
120
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Druckbereich
-1…9 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Druckbereich
-1…9 bar