chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucktransmitter
PT10R-2001-IOL-H1141/X
Bestell-ID-Nr. 100048254
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
151,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT10R-2001-IOL-H1141/X
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
G 1/4″ Innengewinde (vorne dichtend)
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
135
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
2 x Schaltausgang
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Druckbereich
0…10 bar
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Ausgang
2 x Schaltausgang
Prozessanschluss
G 1/4″ Innengewinde (vorne dichtend)
Druckbereich
0…10 bar
Artikel gesamt
151,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren