chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
Home
Produkte
chevron_left
Menu
PT3500PSIG-2003-U6-H1143/X | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT3500PSIG-2003-U6-H1143/X
Bestell-ID-Nr. 100048323
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
ratiom. 10…90%
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
Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)
Druckbereich
0…241.32 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Druckbereich
0…241.32 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
130,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT3500PSIG-2003-U6-H1143/X
Artikel gesamt
130,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren