chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PS510-10V-08-LI2UPN8-H1141/X | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucksensor
PS510-10V-08-LI2UPN8-H1141/X
Bestell-ID-Nr. 100049696
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66, IP67, IP69K
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Bauform
mit Anzeige
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV
Zulassungen
cULus
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde DIN 3852-E (Manometer)
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
80
Druckart
Relativdruck
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang, Stromausgang (3-Leiter), Spannungsausgang (3-Leiter), IO-Link
Druckbereich
-1…10 bar
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang, Stromausgang (3-Leiter), Spannungsausgang (3-Leiter), IO-Link
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde DIN 3852-E (Manometer)
Druckbereich
-1…10 bar
Auf Lager
Listenpreis
396,72 €
Artikel gesamt
396,72 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PS510-10V-08-LI2UPN8-H1141/X
Support kontaktieren