chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT040R-26-LI3-H1140 | TURCK – Your Global Automation Partner
Frontbündiger Drucktransmitter
PT040R-26-LI3-H1140
Bestell-ID-Nr. 6831546
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
G 3/4″ frontbündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4435 (AISI 316L)
Medientemperatur min. (°C)
-25
Medientemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4548 (AISI 630)
Druckbereich
0…40 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
G 3/4″ frontbündig
Druckbereich
0…40 bar
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT040R-26-LI3-H1140
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
574,00 €
Artikel gesamt
574,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren