chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PK010R-P14-2UP8X-V1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucksensor
PK010R-P14-2UP8X-V1141
Bestell-ID-Nr. 6833007
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
mit Anzeige
Prozessanschluss
1/8″ NPT Außengewinde, 1/4″ NPT Außengewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Medientemperatur min. (°C)
0
Medientemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
2 x Schaltausgang
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Silizium
Druckbereich
0…10 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
2 x Schaltausgang
Prozessanschluss
1/8″ NPT Außengewinde, 1/4″ NPT Außengewinde
Druckbereich
0…10 bar
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
231,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PK010R-P14-2UP8X-V1141
Artikel gesamt
231,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren