chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PS400R-301A4-LI2UPN8X-H1141/D817 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucksensor
PS400R-301A4-LI2UPN8X-H1141/D817
Bestell-ID-Nr. 6833829
Auf Lager
Listenpreis
377,80 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69K
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Bauform
mit Anzeige
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Prozessanschluss
G 1/4″ Innengewinde
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
85
Druckart
Relativdruck
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (3-Leiter), 2 x Schaltausgang
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Druckbereich
0…400 bar
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (3-Leiter), 2 x Schaltausgang
Prozessanschluss
G 1/4″ Innengewinde
Druckbereich
0…400 bar
Artikel gesamt
377,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PS400R-301A4-LI2UPN8X-H1141/D817
Support kontaktieren