chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Drucktransmitter
PT9V-2004-U1-DA91
Bestell-ID-Nr. 6836074
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
PT9V-2004-U1-DA91
Technische Daten
Schutzart
IP65
Ausgangsfunktion
Analogausgang Spannung
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
DIN EN 175301-803 Form A
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
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Druckbereich
-1…9 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Druckbereich
-1…9 bar