chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT6R-2008-U1-DA91/X | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT6R-2008-U1-DA91/X
Bestell-ID-Nr. 6836221
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Ausgangsfunktion
Analogausgang Spannung
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde hinten dichtend und Manometer (Kombi)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
DIN EN 175301-803 Form A
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
135
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Druckbereich
0…6 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde hinten dichtend und Manometer (Kombi)
Druckbereich
0…6 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
130,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT6R-2008-U1-DA91/X
Artikel gesamt
130,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren