chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT30PSIG-1003-U1-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT30PSIG-1003-U1-H1141
Bestell-ID-Nr. 6836794
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Bauform
ohne Anzeige
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Ausgangsfunktion
Analogausgang Spannung
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Zulassungen
cULus
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
125
Druckart
Relativdruck
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Druckbereich
0…2.07 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Druckbereich
0…2.07 bar
Auf Lager
Listenpreis
126,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT30PSIG-1003-U1-H1141
Artikel gesamt
126,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren