chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT300PSIG-1014-I2-DA91 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT300PSIG-1014-I2-DA91
Bestell-ID-Nr. 6837018
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
1/8″-27 NPT Außengewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
DIN EN 175301-803 Form A
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
125
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Druckbereich
0…20.68 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
1/8″-27 NPT Außengewinde
Druckbereich
0…20.68 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
130,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT300PSIG-1014-I2-DA91
Artikel gesamt
130,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren