chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT60R-2001-U1-H1141/X | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucktransmitter
PT60R-2001-U1-H1141/X
Bestell-ID-Nr. 6837634
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang Spannung
Zulassungen
cULus
Bauform
ohne Anzeige
Prozessanschluss
G 1/4″ Innengewinde (vorne dichtend)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
135
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Druckart
Relativdruck
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Druckbereich
0…60 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/4″ Innengewinde (vorne dichtend)
Druckbereich
0…60 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
130,50 €
Artikel gesamt
130,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT60R-2001-U1-H1141/X
Support kontaktieren