chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RI90P1-QR20-LU4X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniatur Drehgeber
RI90P1-QR20-LU4X2
Bestell-ID-Nr. 100000190
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Ultem
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Induktiv
Betriebsspannung
DC
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6, 6.35
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Messbereich
-45…45°
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Wellendurchmesser D (mm)
6, 6.35
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
125,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI90P1-QR20-LU4X2
Artikel gesamt
125,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren