chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
REI-10SA1C-2B2048-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inkrementaler Drehgeber
REI-10SA1C-2B2048-H1181
Bestell-ID-Nr. 100010247
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Optisch
Ausgangsart
Inkremental
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
9.525
Flanschdurchmesser (mm)
58
Flanschart
Klemmflansch
Auflösung inkremental (ppr)
2048
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser (mm)
58
Wellendurchmesser D (mm)
9.525
Wellenart
Vollwelle
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REI-10SA1C-2B2048-H1181
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
288,00 €
Artikel gesamt
288,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren