chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
REI-12HA4T-4B2500-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inkrementaler Drehgeber
REI-12HA4T-4B2500-H1181
Bestell-ID-Nr. 100010452
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
RS422 / TTL
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Optisch
Ausgangsart
Inkremental
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
15.875
Flanschdurchmesser (mm)
50.8
Flanschart
Flansch mit Befestigungselement
Auflösung inkremental (ppr)
2500
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser (mm)
50.8
Wellendurchmesser D (mm)
15.875
Wellenart
Hohlwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
299,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REI-12HA4T-4B2500-H1181
Artikel gesamt
299,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren