chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
REI-12H15E-2B5000-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inkrementaler Drehgeber
REI-12H15E-2B5000-H1181
Bestell-ID-Nr. 100010491
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Optisch
Ausgangsart
Inkremental
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
15
Flanschdurchmesser (mm)
63
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Auflösung inkremental (ppr)
5000
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser (mm)
63
Wellendurchmesser D (mm)
15
Wellenart
Hohlwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
299,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REI-12H15E-2B5000-H1181
Artikel gesamt
299,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren