chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
REI-05I8T-4A1024-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
REI-05I8T-4A1024-H1181
Bestell-ID-Nr. 100011208
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Ausgangsfunktion
RS422
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Aluminium chromatiert
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Optisch
Ausgangsart
Inkremental
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
8
Flanschdurchmesser (mm)
36.5
Flanschart
Flansch mit Befestigungselement
Auflösung inkremental (ppr)
1024
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser (mm)
36.5
Wellendurchmesser D (mm)
8
Wellenart
Hohlwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
253,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REI-05I8T-4A1024-H1181
Artikel gesamt
253,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren