chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
REM-97SA0S-8BAR-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Multiturn
REM-97SA0S-8BAR-H1151
Bestell-ID-Nr. 100011318
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Magnetisch
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6.35
Flanschdurchmesser (mm)
36
Flanschart
Synchroflansch
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Flanschdurchmesser (mm)
36
Wellendurchmesser D (mm)
6.35
Wellenart
Vollwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
441,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REM-97SA0S-8BAR-H1151
Artikel gesamt
441,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren