chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
REM-104HA1E-3C13S12M-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Multiturn
REM-104HA1E-3C13S12M-H1181
Bestell-ID-Nr. 100011394
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Kommunikationsprotokoll
SSi
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Optisch
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
9.525
Flanschdurchmesser (mm)
63
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Flanschdurchmesser (mm)
63
Wellendurchmesser D (mm)
9.525
Wellenart
Hohlwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
662,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REM-104HA1E-3C13S12M-H1181
Artikel gesamt
662,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren