chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
REM-105SA0S-9D32B-B1M12/N46 | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Multiturn
REM-105SA0S-9D32B-B1M12/N46
Bestell-ID-Nr. 100011425
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Kommunikationsprotokoll
CANopen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Messprinzip
Optisch
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6.35
Flanschdurchmesser (mm)
58
Flanschart
Synchroflansch
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Flanschdurchmesser (mm)
58
Wellendurchmesser D (mm)
6.35
Wellenart
Vollwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
587,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REM-105SA0S-9D32B-B1M12/N46
Artikel gesamt
587,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren