chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
REI-E-113T12S-4B512-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
REI-E-113T12S-4B512-H1181
Bestell-ID-Nr. 100011655
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP64
Ausgangsfunktion
RS422 / TTL
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Optisch
Ausgangsart
Inkremental
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
12
Flanschdurchmesser (mm)
58
Flanschart
Synchroflansch
Auflösung inkremental (ppr)
512
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser (mm)
58
Wellendurchmesser D (mm)
12
Wellenart
Vollwelle
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
212,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REI-E-113T12S-4B512-H1181
Artikel gesamt
212,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren