chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
REI-E-114I12T-2B512-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inkrementaler Drehgeber
REI-E-114I12T-2B512-H1181
Bestell-ID-Nr. 100011682
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP64
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Optisch
Ausgangsart
Inkremental
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
12
Flanschdurchmesser (mm)
50.8
Flanschart
Flansch mit Befestigungselement
Auflösung inkremental (ppr)
512
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser (mm)
50.8
Wellendurchmesser D (mm)
12
Wellenart
Hohlwelle
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
212,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REI-E-114I12T-2B512-H1181
Artikel gesamt
212,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren