chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
REI-E-114I8E-4B512-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inkrementaler Drehgeber
REI-E-114I8E-4B512-H1181
Bestell-ID-Nr. 100011889
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP64
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
RS422 / TTL
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Steckverbindertyp
M12 x 1
Ausgangsart
Inkremental
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
8
Flanschdurchmesser (mm)
63
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Auflösung inkremental (ppr)
512
Messprinzip
Optisch
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser (mm)
63
Wellendurchmesser D (mm)
8
Wellenart
Hohlwelle
Auf Lager
Listenpreis
205,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REI-E-114I8E-4B512-H1181
Artikel gesamt
205,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren