chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
REI-E-111T6C-2B200-C | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
REI-E-111T6C-2B200-C
Bestell-ID-Nr. 100011941
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP64
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Optisch
Ausgangsart
Inkremental
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6
Flanschdurchmesser (mm)
40
Flanschart
Synchro/Klemmflansch
Auflösung inkremental (ppr)
200
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser (mm)
40
Wellendurchmesser D (mm)
6
Wellenart
Vollwelle
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
150,10 €
Artikel gesamt
150,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REI-E-111T6C-2B200-C
Support kontaktieren