chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
REI-E-112IA0T-2B1024-C | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
REI-E-112IA0T-2B1024-C
Bestell-ID-Nr. 100012025
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP64
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Optisch
Ausgangsart
Inkremental
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6.35
Flanschdurchmesser (mm)
40
Flanschart
Flansch mit Befestigungselement
Auflösung inkremental (ppr)
1024
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser (mm)
40
Wellendurchmesser D (mm)
6.35
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
150,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REI-E-112IA0T-2B1024-C
Artikel gesamt
150,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren