chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Absoluter Drehgeber - Singleturn
RES-186SA0S-3C13B-H1181
Bestell-ID-Nr. 100016319
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
497,30 €
Artikel gesamt
497,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RES-186SA0S-3C13B-H1181
Technische Daten
Schutzart
IP67
Kommunikationsprotokoll
SSi
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Optisch
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6.35
Flanschdurchmesser (mm)
58
Flanschart
Synchroflansch
Messbereich
0…360°
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Flanschdurchmesser (mm)
58
Wellendurchmesser D (mm)
6.35
Wellenart
Vollwelle