chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RES-187HA1E-3C13B-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Singleturn
RES-187HA1E-3C13B-H1181
Bestell-ID-Nr. 100016322
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Kommunikationsprotokoll
SSi
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Messprinzip
Optisch
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
9.525
Flanschdurchmesser (mm)
63
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Messbereich
0…360°
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Flanschdurchmesser (mm)
63
Wellendurchmesser D (mm)
9.525
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
551,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RES-187HA1E-3C13B-H1181
Artikel gesamt
551,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren