chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RES-181BA0T-8BAR-H1151/N0 | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Singleturn
RES-181BA0T-8BAR-H1151/N0
Bestell-ID-Nr. 100016373
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Magnetisch
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6.35
Flanschdurchmesser (mm)
36
Flanschart
Flansch mit Befestigungselement
Messbereich
0…360°
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Flanschdurchmesser (mm)
36
Wellendurchmesser D (mm)
6.35
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
386,20 €
Artikel gesamt
386,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RES-181BA0T-8BAR-H1151/N0
Support kontaktieren