chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
REM-191B10T-IOL32B-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Multiturn
REM-191B10T-IOL32B-H1141
Bestell-ID-Nr. 100018249
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Magnetisch
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
10
Flanschdurchmesser (mm)
36
Flanschart
Flansch mit Befestigungselement
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Flanschdurchmesser (mm)
36
Wellendurchmesser D (mm)
10
Wellenart
Sacklochwelle
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REM-191B10T-IOL32B-H1141
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
431,70 €
Artikel gesamt
431,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren