chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absoluter Drehgeber - Singleturn
RES-192S8C-IOL14B-H1141
Bestell-ID-Nr. 100020142
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
313,40 €
Artikel gesamt
313,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Magnetisch
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
8
Flanschdurchmesser (mm)
36
Flanschart
Klemmflansch
Messbereich
0…360°
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Flanschdurchmesser (mm)
36
Wellendurchmesser D (mm)
8
Wellenart
Vollwelle
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RES-192S8C-IOL14B-H1141