chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
REM-E-121T10C-9F32B-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Multiturn
REM-E-121T10C-9F32B-H1151
Bestell-ID-Nr. 100023364
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP64
Kommunikationsprotokoll
SAE J1939
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Messprinzip
Magnetisch
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
10
Flanschdurchmesser (mm)
58
Flanschart
Klemmflansch
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Flanschdurchmesser (mm)
58
Wellendurchmesser D (mm)
10
Wellenart
Vollwelle
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
439,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REM-E-121T10C-9F32B-H1151
Artikel gesamt
439,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren