chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RES-184S10S-9F14B-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Singleturn
RES-184S10S-9F14B-H1151
Bestell-ID-Nr. 100026159
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Kommunikationsprotokoll
SAE J1939
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Magnetisch
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
10
Flanschdurchmesser (mm)
36
Flanschart
Synchroflansch
Messbereich
0…360°
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Flanschdurchmesser (mm)
36
Wellendurchmesser D (mm)
10
Wellenart
Vollwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
351,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RES-184S10S-9F14B-H1151
Artikel gesamt
351,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren