chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Absoluter Drehgeber - Singleturn
RES-185BA0E-9F14B-H1151
Bestell-ID-Nr. 100026164
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
403,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RES-185BA0E-9F14B-H1151
Technische Daten
Schutzart
IP67
Kommunikationsprotokoll
SAE J1939
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Magnetisch
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6.35
Flanschdurchmesser (mm)
46
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Messbereich
0…360°
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Flanschdurchmesser (mm)
46
Wellendurchmesser D (mm)
6.35
Wellenart
Sacklochwelle
Artikel gesamt
403,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren