chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absoluter Drehgeber - Multiturn
REM-106B15E-9E43B-B3M12
Bestell-ID-Nr. 100046561
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
869,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REM-106B15E-9E43B-B3M12
Technische Daten
Schutzart
IP67
Kommunikationsprotokoll
PROFINET
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
3 x M12
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Messprinzip
Optisch
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
15
Flanschdurchmesser (mm)
63
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Flanschdurchmesser (mm)
63
Wellendurchmesser D (mm)
15
Wellenart
Sacklochwelle
Artikel gesamt
869,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren