chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RES-107S10C-9E19B-B3M12 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absoluter Drehgeber - Singleturn
RES-107S10C-9E19B-B3M12
Bestell-ID-Nr. 100046564
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Kommunikationsprotokoll
PROFINET
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
3 x M12
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Messprinzip
Optisch
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
10
Flanschdurchmesser (mm)
58
Flanschart
Klemmflansch
Messbereich
0…360°
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Flanschdurchmesser (mm)
58
Wellendurchmesser D (mm)
10
Wellenart
Vollwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
704,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RES-107S10C-9E19B-B3M12
Artikel gesamt
704,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren