chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RES-108B12E-9E19B-B3M12 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absoluter Drehgeber - Singleturn
RES-108B12E-9E19B-B3M12
Bestell-ID-Nr. 100046574
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Kommunikationsprotokoll
PROFINET
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
3 x M12
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Messprinzip
Optisch
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
12
Flanschdurchmesser (mm)
63
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Messbereich
0…360°
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Flanschdurchmesser (mm)
63
Wellendurchmesser D (mm)
12
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
776,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RES-108B12E-9E19B-B3M12
Artikel gesamt
776,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren