chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Winkelsensor
RI360P1-QR14-ELU4X2-0.3-RS5/S97
Bestell-ID-Nr. 1590856
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
176,60 €
Artikel gesamt
176,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI360P1-QR14-ELU4X2-0.3-RS5/S97
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Leitungslänge (m)
0.3
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Induktiv
Betriebsspannung
DC
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6, 6.35
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Messbereich
0…360°
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Wellendurchmesser D (mm)
6, 6.35
Wellenart
Sacklochwelle