chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Berührungsloser Drehgeber
RI360P0-QR24M0-0012X2-H1181
Bestell-ID-Nr. 1593105
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
275,10 €
Artikel gesamt
275,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68, IP69K
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Gehäusequalität
ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Messprinzip
Induktiv
Betriebsspannung
DC
Ausgangsart
Inkremental
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Auflösung inkremental (ppr)
12
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Wellendurchmesser D (mm)
6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Wellenart
Hohlwelle
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI360P0-QR24M0-0012X2-H1181