chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Füllstandssensor
LS-551-0000-LIU24PN8X-H1181
Bestell-ID-Nr. 100001846
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
474,20 €
Artikel gesamt
474,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Zulassungen
UL
Bauform
mit Anzeige
Prozessanschluss
G 3/4″ Außengewinde
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
medienberührend
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Messprinzip
Geführte Mikrowelle
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Prozessanschluss
G 3/4″ Außengewinde
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Füllstandssensoren
LS-551-0000-LIU24PN8X-H1181