chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LS-534-0400-LIU24PN8X-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Füllstandssensor
LS-534-0400-LIU24PN8X-H1181
Bestell-ID-Nr. 100001859
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Zulassungen
UL
Bauform
mit Anzeige
Prozessanschluss
3/4″ NPT Außengewinde
Medium
Flüssigkeiten
Erfassungsart
medienberührend
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Messprinzip
Geführte Mikrowelle
Betriebsspannung
DC
Messbereich (mm)
400 mm
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Messbereich (mm)
400 mm
Prozessanschluss
3/4″ NPT Außengewinde
Ausgangsfunktion
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Füllstandssensoren
LS-534-0400-LIU24PN8X-H1181
PNP/NPN, Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
510,00 €
Artikel gesamt
510,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren